Hybrid Technology
The Condair DL II combines spray and evaporative technologies to provide close control, hygienic in-duct adiabatic humidification with low operating costs.
A grid of nozzles releases a fine spray into the air stream towards a ceramic droplet evaporator. What moisture isn't immediately absorbed by the air precipitates onto this ceramic evaporator. As air flows through its porous surface, more water is absorbed by the air for highly efficient water use and droplet-free humidification.
This efficiency enables the humidifier to provide very close control at up to +/-2%RH, which is a level of control usually only achievable with steam humidification.
Hygienic operation of the humidifier is assured with use of pure reverse osmosis water, flush and drain cycles, a "Hygiene Plus" silver ionization concept, and compressed air flushing of the water lines.
Optimal process transparency
With the Condair touch controller you have all devices and process data at a glance. Functional data can be called up in real time and by using a detailed data history.
The DL II hybrid humidifier supports a variety as standard common network protocols of building technology. The connection to Modbus RTU or Modbus TCP as well as BACnet IP or BACnet MS/TP is easily made directly via the interfaces attached to the controller. The DL II has a BTL (BACnet Testing Laboratories) certified BACnet technology. This certification is carried out by an accredited BTL test laboratory and is considered a worldwide test standard in the BACnet communication. The optional gateway board can also be used to connect to a Lonworks network.
지역 가용성
| 아시아 | 아프리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|---|
대한민국 | 나미비아 | 아르헨티나 | 그리스 | 뉴질랜드 |
말레이시아 | 남아프리카 | 우루과이 | 네덜란드 | 오스트레일리아 |
사우디아라비아 | 모잠비크 | 칠레 | 노르웨이 | |
시리아 | 보츠와나 | 덴마크 | ||
싱가포르 | 앙골라 | 독일 | ||
아랍에미레이트 | 이집트 | 라트비아 | ||
요르단 | 짐바브웨 | 루마니아 | ||
이스라엘 | 튀니지 | 리투아니아 | ||
인도 | 벨기에 | |||
인도네시아 | 불가리아 | |||
중국 | 세르비아 | |||
태국 | 스웨덴 | |||
터키 | 스위스 | |||
파키스탄 | 스페인 | |||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
아이슬란드 | ||||
아일랜드 | ||||
에스토니아 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
포르투갈 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |