제품 게시
GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.



사양
  • Condair GS II 195 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h


    Condair GS II 195 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


기술 사양
  • 특징 참조condair-gs-series2-195
  • 제품군Air Humidifier
  • 제품분류Steam Humidifier
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-09
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)1792
  • 너비(mm)1382
  • 깊이(mm)738
관련성
  • 주 재료파우더 코팅 강철
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류가습기
  • ETIM 코드EC011628
  • ETIM 이름Humidifier (steam)
  • UNSPSC 이름Humidifiers
  • UNSPSC 코드40101903
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 설명Steam humidifiers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 84 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Humidifiers
  • OmniClass 번호23-33 27 15
  • OmniClass 제목Air Humidifiers
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

유럽 오세아니아