This resistive steam humidifier is available in models with outputs of 2-8kg/h. It is the ideal solution for applications that need low capacity steam humidification with the efficient performance of resistive heater technology.
The benefits of resistive heating include a cleanable rather than replaceable boiling chamber, the abilty to operate on mains or RO water and more accurate humidity control than electrode boiler humidifiers.
An intelligent water control system allows drain cycles to be programmed according to water quality. When run on high mineral water, drain cycles can be more frequent to reduce service requirements, and when operated on low mineral water can be extended to save water and energy.
At just 470mm wide, 350mm high and 150mm deep, the Condair RM is very compact in size. It can be wall or floor mounted, with an optional stand and side entry pipework connections.
지역 가용성
| 아시아 | 아프리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|---|
대한민국 | 나미비아 | 아르헨티나 | 그리스 | 뉴질랜드 |
말레이시아 | 남아프리카 | 우루과이 | 네덜란드 | 오스트레일리아 |
사우디아라비아 | 모잠비크 | 칠레 | 노르웨이 | |
시리아 | 보츠와나 | 덴마크 | ||
싱가포르 | 앙골라 | 독일 | ||
아랍에미레이트 | 이집트 | 라트비아 | ||
요르단 | 짐바브웨 | 루마니아 | ||
이스라엘 | 튀니지 | 리투아니아 | ||
인도 | 벨기에 | |||
인도네시아 | 불가리아 | |||
중국 | 세르비아 | |||
태국 | 스웨덴 | |||
터키 | 스위스 | |||
파키스탄 | 스페인 | |||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
아이슬란드 | ||||
아일랜드 | ||||
에스토니아 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
포르투갈 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |