Condair's RS Series of electric steam humidifiers lead the humidification industry in performance, reliability and flexibility.
Application flexibility of these products has now improved even further with the addition of the newly designed outdoor cabinet models.
Operation and Performance
The full range of capacities and voltages available with RS indoor models is now available for the new outdoor models.
The RS-OC uses the same sequence of operation, installation and maintenance principles as the indoor RS, which has been tried, true and trusted for many years!
Installation Flexibility
Condair RS-OC humidifiers have been fully tested and approved for operation in a wide range of climates. The heavy-duty weatherproof cabinetry has been certified to an IP55 rating for reliability in almost all outdoor environments. Admissible ambient temperature range is from -20 ºC to 40 ºC.
All cabinet sizes can fit through a standard doorway for easy maneuverability and occupy minimal floor space.
Installations of these new products are as easy as ever, requiring only the electrical connections to the unit in addition to standard plumbing lines for supply and drain water. Internal drain water cooling allows for the unit to be installed directly to a drain line without the need for additional external cooling.
지역 가용성
| 아시아 | 아프리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|---|
대한민국 | 나미비아 | 아르헨티나 | 그리스 | 뉴질랜드 |
말레이시아 | 남아프리카 | 우루과이 | 네덜란드 | 오스트레일리아 |
사우디아라비아 | 모잠비크 | 칠레 | 노르웨이 | |
시리아 | 보츠와나 | 덴마크 | ||
싱가포르 | 앙골라 | 독일 | ||
아랍에미레이트 | 이집트 | 라트비아 | ||
요르단 | 짐바브웨 | 루마니아 | ||
이스라엘 | 튀니지 | 리투아니아 | ||
인도 | 벨기에 | |||
인도네시아 | 불가리아 | |||
중국 | 세르비아 | |||
태국 | 스웨덴 | |||
터키 | 스위스 | |||
파키스탄 | 스페인 | |||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
아이슬란드 | ||||
아일랜드 | ||||
에스토니아 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
포르투갈 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |