This electric steam humidifier delivers accurate humidity control without the expense of plastic disposable boiling cylinders and simplifies maintenance with its scale management system.
Scale that forms on the heating elements breaks off under normal operation and falls into the externally located scale collector tank. Scale removal is a simple process of draining the scale collector tank with the push of a button, allowing the unit to cool then disconnecting the tank and emptying it.
The Condair RS can operate with mains water to provide ±3%RH control or on reverse osmosis (RO) water to offer ±1%RH control. When operating on RO water, scale build-up is virtually eliminated, significantly reducing the unit's required maintenance.
By locating the water inlet and drain between the twin walls of the outer cylinder wall and an inner cylinder liner, the temperature is kept at a level that inhibits scale formation in this area. This "cold water pool" prevents blockages of the inlet and drain by scale to further enable extended periods between servicing.
An advanced touch screen controller provides intuitive control over operation and very detailed reporting, including downloading performance, fault and service history into Excel for advanced diagnostics. BMS connectivity is standard with BACnet and Modbus protocols.
지역 가용성
| 아시아 | 아프리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|---|
대한민국 | 나미비아 | 아르헨티나 | 그리스 | 뉴질랜드 |
말레이시아 | 남아프리카 | 우루과이 | 네덜란드 | 오스트레일리아 |
사우디아라비아 | 모잠비크 | 칠레 | 노르웨이 | |
시리아 | 보츠와나 | 덴마크 | ||
싱가포르 | 앙골라 | 독일 | ||
아랍에미레이트 | 이집트 | 라트비아 | ||
요르단 | 짐바브웨 | 루마니아 | ||
이스라엘 | 튀니지 | 리투아니아 | ||
인도 | 벨기에 | |||
인도네시아 | 불가리아 | |||
중국 | 세르비아 | |||
태국 | 스웨덴 | |||
터키 | 스위스 | |||
파키스탄 | 스페인 | |||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
아이슬란드 | ||||
아일랜드 | ||||
에스토니아 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
포르투갈 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |