제품 게시
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    별점 4.5/54.5(15 리뷰)
    The Contura 320A with its artstone surround and cast iron door combines contemporary style with a touch of rustic charm. The artstone surround has an even, grey hue and is naturally heat retaining. An open log box comes as standard and a storage drawer is available as an optional extra.
    기술 사양
    • 특징 참조C320
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)850
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)375
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)170
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces