제품 게시
Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    별점 4.5/54.5(8 리뷰)
    The Contura 520 Style stove with cast iron door gives maximum heating output from minimal area. 100 kg heat retaining Powerstone top and convection damper give excellent heat retention and heat distribution.
    기술 사양
    • 특징 참조C520
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1100
    • 너비(mm)570
    • 깊이(mm)477
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)205
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces