제품 게시
Contura 520T Fireplace
Contura 520T Fireplace
    Contura

    Contura 520T Fireplace

    Contura 520T with a soapstone surround is natural in every way: naturally heat retaining and with naturally patterned stone.
    기술 사양
    • 특징 참조C520T
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1100
    • 너비(mm)566
    • 깊이(mm)475
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)221
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces