제품 게시
Contura 596G Fireplace
Contura 596G Fireplace
    Contura

    Contura 596G Fireplace

    The Contura 596 Style has long been one of our most popular stoves. It now has an exciting glass door, even larger glass side panels and white enamel. The top is made of white enamelled cast iron. Add powerstone for extra heat output.
    기술 사양
    • 특징 참조C596G
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1529
    • 너비(mm)495
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)136
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces