제품 게시
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    별점 5.0/55.0(5 리뷰)
    A compact stove for easy positioning in any interior. The basic model in this range is available in grey, white and black, and the upgrade to Style now means that the door features an even taller glass pane for even better fl ame visibility. The chimney can be connected to the top or rear of the stove on all models.
    기술 사양
    • 특징 참조C810
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)950
    • 너비(mm)465
    • 깊이(mm)365
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)80
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces