제품 게시
Contura 856 Fireplace
Contura 856 Fireplace
    Contura

    Contura 856 Fireplace

    별점 4.9/54.9(8 리뷰)
    A stove doesn’t just spread warmth and cosiness. The visual impression is just as important. The Contura 856 features generous side panes, making the flames visible anywhere in your interior. The stove will be an natural eye-catcher in your home, a place to gather round to get cosy together.
    기술 사양
    • 특징 참조C856
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)950
    • 너비(mm)465
    • 깊이(mm)365
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)77
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces