제품 게시
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
    Contura

    Contura 870 Fireplace

    Raise your stove and give the fire pride of place in your interior. A pedestal-mounted stove makes the fire more visible. It also provides an airy look underneath, and makes floor cleaning around the stove easier. With a turntable (optional), you can orient your stove smoothly full-circle for the best and cosiest view.
    기술 사양
    • 특징 참조C870
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1100
    • 너비(mm)465
    • 깊이(mm)365
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)85
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces