제품 게시
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
    Contura

    Contura 890T Fireplace

    The dramatic flickering of the flames off set by the calm and robust soapstone. 890T is a stove with a format and appearance that won’t go unnoticed. The naturally heat-retaining soapstone also radiates heat long after the last embers have died out.
    기술 사양
    • 특징 참조C890T
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1275
    • 너비(mm)465
    • 깊이(mm)365
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)150
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces