제품 게시
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    별점 4.5/54.5(6 리뷰)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    기술 사양
    • 특징 참조C896
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1260
    • 너비(mm)465
    • 깊이(mm)365
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)87
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽