제품 게시
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    별점 4.6/54.6(14 리뷰)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    기술 사양
    • 특징 참조Ci41-L
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1650
    • 너비(mm)910
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)400
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽