제품 게시
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
    Contura

    Contura i51 Fireplace

    별점 4.6/54.6(8 리뷰)
    With generous glass areas on three sides and a spacious firebox, Contura i51 is truly an insert for the modern home. The technology beneath the aesthetic hood is specially adapted for houses with modern heating technology that creates negative pressure.
    기술 사양
    • 특징 참조Ci51
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1650
    • 너비(mm)770
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)230
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces