제품 게시
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
    Contura

    Contura i61 Fireplace

    별점 4.7/54.7(6 리뷰)
    The heat and light from the fire of a black metal Contura i61 create a dramatic contrast. The perfect choice if you’re looking for a fireplace with both a stylish and practical finish. A white metal Contura i61 blends beautifully into your home, with typical Scandinavian aesthetic appeal that creates a bright and spacious feel.
    기술 사양
    • 특징 참조Ci61
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1570
    • 너비(mm)590
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)195
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces