제품 게시
Contura i7 Fireplace
Contura i7 Fireplace
    Contura

    Contura i7 Fireplace

    별점 4.5/54.5(8 리뷰)
    The Contura i7 is our latest cassette. It allows you to customise your fireplace exactly as you want it. Place it inside a fireplace that you design yourself or, as illustrated, create your own unique solution. The Contura i7 is black and available with cast iron door and steel frame.
    기술 사양
    • 특징 참조Ci7
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)585
    • 너비(mm)775
    • 깊이(mm)360
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)100
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽