제품 게시
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
    Contura

    Contura i8 Fireplace

    별점 4.4/54.4(7 리뷰)
    The Contura i8 offers you multiple options for creating a unique look in your home. The cassette comes in a range of designs with sidelights on both sides, or on just the right or left side. Door with a cast-iron frame for a robust and subtle look.
    기술 사양
    • 특징 참조Ci8
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)530
    • 너비(mm)735
    • 깊이(mm)365
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)100
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽