제품 게시
Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Corona

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
기술 사양
  • 특징 참조431423001
  • 제품군Ceramica
  • 제품분류Modernas estruct y con efectos
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)250
  • 너비(mm)432
  • 깊이(mm)7.1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 벽
  • ETIM 코드EC011340
  • ETIM 이름Ceramic tile
  • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC 코드30131704
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
  • OmniClass 번호23-15 15 13
  • OmniClass 제목Wall Tiles
  • CSI 단일 형식 II 코드C3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

지역 가용성

북미 남아메리카