제품 게시
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Pared de tonalidad neutra que facilita la combinación con cualquier estilo decorativo y ofrece ambientes más iluminados visualmente; tiene 4 caras diferenciadas, ideal para combinar con la pared Burgos estructurada, es una pared natural plana de acabado brillo/mate en formato 30.1x75.3
기술 사양
  • 특징 참조757239051
  • 제품군Ceramica
  • 제품분류Paredes
  • 유형건축 자재
  • 게시일2021-05-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)6.3
  • 깊이(mm)75.1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
  • 순 중량(Kg)17.26
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 벽

지역 가용성

북미 남아메리카