제품 게시
PROJECT Grab Bar 60cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 60cm

Grab bar, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
기술 사양
  • 특징 참조2510125
  • 제품군PROJECT
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-02-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)70
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Rails
  • UNSPSC 코드301031
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 설명Support rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 15 17 21
  • OmniClass 제목Bathtub Grab Bars
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings