제품 게시
PROJECT Soap Dish
Cosmic

PROJECT Soap Dish

Soap dish (11,5x14x4,5 cm)
사양
  • 51 - White

    61 - Black

기술 사양
  • 특징 참조251xx32
  • 제품군PROJECT
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)115
  • 깊이(mm)140
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스페인
  • 순 중량(Kg)0.36
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 설명Soap dishes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-31 15 11
  • OmniClass 제목Bath Shower Units
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings