제품 게시
PROJECT Basket
Cosmic

PROJECT Basket

Basket (30x12x4 cm)
사양
  • 51 - White

    61 - Black

기술 사양
  • 특징 참조251xx49
  • 제품군PROJECT
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 순 중량(Kg)0.99
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Ac_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showering
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 17 11
  • OmniClass 제목Shower Compartments
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings