제품 게시
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Cosmic

LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm

Lateral led light mirror (60x80x3,5 cm) 12w (100-240v) ip 44
사양
  • 12W (100-240V) IP 44
기술 사양
  • 특징 참조2818203
  • 제품군LED LIGHTING
  • 제품분류MIRRORS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)35
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가스페인
  • 순 중량(Kg)6.85
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings