제품 게시
BLACK AND WHITE Towel rack shelf
BLACK AND WHITE Towel rack shelf
BLACK AND WHITE Towel rack shelf
BLACK AND WHITE Towel rack shelf
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Towel rack shelf

    Towel rack shelf (60x25x11 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    사양
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    기술 사양
    • 특징 참조251xx68
    • 제품군BLACK AND WHITE
    • 제품분류ACCESSORIES / TOWEL RACK
    • 게시일2020-10-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)1.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings