제품 게시
BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror
Cosmic

BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror

Wall magnifying mirror (24x20x20 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
사양
  • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
기술 사양
  • 특징 참조251yy85
  • 제품군BLACK AND WHITE
  • 제품분류ACCESSORIES / MAGNIFYING MIRRORS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)240
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)0.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furnaces
  • UNSPSC 코드40101805
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings