제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
홈
카테고리
위생
거울
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
다음에서 사용 가능 미국
Cosmic
팔로우
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Lateral LED light mirror (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
다운로드
사양
사양
12W (100-240V) IP 44
기술 사양
기술 사양
특징 참조
2818201
제품군
LED LIGHTING
제품분류
MIRRORS
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-10-16
에디션 넘버
1
높이(mm)
35
너비(mm)
400
깊이(mm)
800
링크
링크
제품 URL
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
설치 안내
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
제품 인증
http://www.icosmic.com/
기술 설명
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
관련성
관련성
주 재료
알루미늄
부 재료
유리
설계국가
스페인
제조국가
스페인
순 중량(Kg)
4.62
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 거울
IFC 분류
가구 요소
Uniclass 2015 코드
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 설명
Bathroom mirrors
CSI 마스터 형식 2014 코드
08 83 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Mirrors
OmniClass 번호
23-21 37 13 15
OmniClass 제목
Mirrors
CSI 단일 형식 II 코드
E2010
CSI 단일 형식 II 제목
Fixed Furnishings
비슷한 제품
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
다운로드
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
다운로드
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
다운로드
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
다운로드
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
다운로드
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
다운로드