제품 게시
ARCHITECT Towel Tack Shelf 26cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Tack Shelf 26cm

Towel rack shelf (26x9,5x57.5 cm)
사양
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
기술 사양
  • 특징 참조2900168
  • 제품군ARCHITECT
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)575
  • 너비(mm)260
  • 깊이(mm)95
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.01
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
  • OmniClass 번호23-31 25 25
  • OmniClass 제목Towel Bars
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings