제품 게시
ARCHITECT Waste Bin 3L
Cosmic

ARCHITECT Waste Bin 3L

별점 3.6/53.6(5 리뷰)
Waste bin, 3 litre. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
기술 사양
  • 특징 참조2900702
  • 제품군BASKET
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-02-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)170
  • 깊이(mm)220
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 설명Waste bins
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 82 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Solid Waste Bins
  • OmniClass 번호23-21 17 11
  • OmniClass 제목Interior Waste Bins
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings