제품 게시
COMPACT Double washbasin with trap
Cosmic

COMPACT Double washbasin with trap

Double washbasin with trap (120x50x15cm)
기술 사양
  • 특징 참조739122201
  • 제품군COMPACT
  • 제품분류WASHBASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)27.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures