한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Tanium EON, with outputs from 200 to 1000 MBtu/hr, is a range of modulating condensing heat generators, fully patented, engineered, and manufactured by Cosmogas.
Designed for a compact footprint, Tanium EON features a space-saving vertical configuration that optimizes delivered output according to the system’s actual heating demand, ensuring maximum efficiency even where installation space is limited.
Each Tanium EON integrates one to four R.V.C. heat exchangers, combined in a monoblock configuration that adjusts the installed output to real system demand. The R.V.C. (Radial Variable Circulation) heat exchanger is built with no weld joints, featuring a 100% Titanium combustion chamber.
Tanium EON can be installed in cascade configurations of up to four units using the TUTORbit cascade controller or any other 0–10 V sequencing controller.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.