한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The new Tanium ZEN water heater range combines compact design, power, and patented technology, with models from 200 to 1,000 MBtu/hr.
Engineered and assembled by Cosmogas, they deliver high performance even in the tightest spaces, thanks to their slim vertical design.
They provide a continuous hot water output of up to 43 GPM at a 45°F temperature rise, while ensuring fast and easy installation and handling.
Thanks to their lightweight design, they are easy to transport, install, and position in mechanical rooms.
Each instantaneous water heater integrates one to four R.V.C. 250,000 Btu/hr heat exchangers, a monoblock system that modulates output to match real DHW needs, ensuring maximum efficiency. The R.V.C. (Radial Variable Circulation) heat exchanger, featuring
a 100% Titanium combustion chamber, is the only unit available that is able to work directly with chlorinated water, offering unmatched reesistance to corrosion.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.