제품 게시
COTTO Hand Shower ZH023(HM)
COTTO Hand Shower ZH023(HM)
COTTO Hand Shower ZH023(HM)

    COTTO Hand Shower ZH023(HM)

    1. Special nozzle: 4 holes in 1nozzle 2. 3 Functions of Shower: Silk Rain, Spray, Nano-Boubble, Mist 3. Button-Switch Technology 4. Adjustable step hunger 5. Easy-clean Technology: Press on back button to clean sediments.
    기술 사양
    • 특징 참조COTTO_Hand_Shower_ZH023-HM
    • 제품군Shower
    • 제품분류Hand Shower
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)276
    • 너비(mm)130
    • 깊이(mm)130
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • OmniClass 번호23-31 17 13
    • OmniClass 제목Shower Receptors