제품 게시
COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower

COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower

1. Made from High-Quality ABS plastic plated with Chromium 2. Easy to clean the unwanted dirt or sediment by using finger wipe on the rubber on nozzle
기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Rain_Shower_ZF15-Rain_Shower
  • 제품군Shower
  • 제품분류Rain Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)480
  • 깊이(mm)163
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • OmniClass 번호23-31 17 13
  • OmniClass 제목Shower Receptors