제품 게시
COTTO Toilets Wynn One Piece Toilet C11003H

COTTO Toilets Wynn One Piece Toilet C11003H

C11003H
기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Toilets_Wynn_One-Piece-Toilet_C11003H
  • 제품군Toilets
  • 제품분류One piece
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-11-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)735
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)710
관련성
  • 주 재료도기
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)49
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 

지역 가용성

아시아