제품 게시
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg

    사양
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 100 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    기술 사양
    • 특징 참조ALIMAKSCANDO6502432FC
    • 제품군Buidling Hoists
    • 제품분류Buidling Hoists
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-03
    • 에디션 넘버1
    링크
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
    • IFC 분류객체