제품 게시
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤9M WITH JIB

사양
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
기술 사양
  • 특징 참조JLGTOUCAN10EL
  • 제품군Scissor and Vertical mast Lifts
  • 제품분류Vertical Mast lifts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-14
  • 에디션 넘버1
링크
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Aerial Equipment
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽