제품 게시
H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

Exceptional rough terrain capability Hydraulic differential lock for improved RT capability 35 cm of ground clearance ensures exceptional rough terrain performance 4 wheel drive Excellent manoeuverability Tight turning radius Proportional controls for extremely smooth movements
기술 사양
  • 특징 참조h18-sxl
  • 제품군Scissor Lifts
  • 제품분류HSXL
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Aerial Equipment
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 설명Scissor lifts
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 83 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Scissor Lift Platforms
  • OmniClass 번호23-23 13 11 19 15
  • OmniClass 제목Scissor Platform Lifts
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK