제품 게시
Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL

SCISSOR LIFT, SELF PROPELLED, DIESEL < 9 M

사양
    • LENGTH: 4300 MM
    • WIDTH: 2130 MM
    • HEIGHT: 2600 MM
    • WEIGHT: 3400 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 590 KG
기술 사양
  • 특징 참조SNORKELSL30SL
  • 제품군Scissor and Vertical mast Lifts
  • 제품분류Scissor Lifts Diesel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-07
  • 에디션 넘버1
링크
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Aerial Equipment
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽