제품 게시
Serie 100 AR - Ventana fija
Cuprum

Serie 100 AR - Ventana fija

Eurovent premium - series 45, fixed window. finishes White Coating 100, Mill finish 0 and Europe Gray Coating 737. Glazing (6mm and 18mm).
사양
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
기술 사양
  • 특징 참조cuprum_ventana_fija_serie_100AR
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-06-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2000
  • 너비(mm)2000
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가멕시코
  • 제조국가멕시코
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류창

지역 가용성

북미
멕시코