제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
cuprum/products/3fef99bc-6249-4f9b-8f9d-cc09550529ff
홈
카테고리
창
고정 프레임
Serie 50 - Ventana fija con intermedio vertical
사용 불가: 미국
Cuprum
팔로우
Serie 50 - Ventana fija con intermedio vertical
Eurovent classic - series 50, fixed window 2 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
다운로드
사양
사양
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
cuprum_ventana_fija_serie_50_con_intermedio_vertical
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-05-16
에디션 넘버
1
높이(mm)
2000
너비(mm)
2000
링크
링크
제품 URL
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
설치 안내
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
기술 설명
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
관련성
관련성
주 재료
알루미늄
부 재료
유리
설계국가
멕시코
제조국가
멕시코
분류
분류
BIMobject 카테고리
창 - 고정 프레임
IFC 분류
창
지역 가용성
북미
멕시코
비슷한 제품
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
다운로드
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
다운로드
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
다운로드
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
다운로드
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
다운로드
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
다운로드