제품 게시
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales

    Eurovent classic - series 70, fixed window 3 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
    사양
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    기술 사양
    • 특징 참조cuprum_ventana_fija_serie_70_con_2_intermedios_verticales
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)2000
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가멕시코
    • 제조국가멕시코
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
    • IFC 분류창

    지역 가용성

    북미
    멕시코