한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
LINK Bicycle Garage stands out for its functionality and ease of use for the cyclist. LINK is a Swedish made bicycle garage that builds on the principle of Cyklos previous cycle shelters, with good accessibility and no inner posts or other obstacles inside the construction.
This version has a fixed width of 8000 mm and a modular length, so the garage can be extended in 2 meter steps to match the number of bike spaces needed on site. Glass facades, strong interior lighting, and automatic sliding doors combined with a robust and intuitive bicycle rack such as DELTA or the two tier rack OPTIMA or VENTURA create fast and commuter friendly bike parking.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
노르웨이 |
스웨덴 |
영국 |
핀란드 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.