제품 게시
IKUS2222-P L
IKUS2222-P L
IKUS2222-P L
    Daisalux

    IKUS2222-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    사양
    • Characteristics: Format: Ikus2222-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    기술 사양
    • 특징 참조IKUS2222-P_L
    • 제품군Ikus2222
    • 제품분류Luminaires and specials
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)240
    • 너비(mm)220
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC 코드391117
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
    비슷한 제품