제품 게시
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    사양
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    기술 사양
    • 특징 참조Hook-Strip-600
    • 제품군Storage
    • 제품분류Cloakroom
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)180
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 설명Cloakroom units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 53 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Storage Equipment and Systems
    • OmniClass 번호23-21 15 21
    • OmniClass 제목Cloakroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드C
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIORS

    지역 가용성

    유럽