제품 게시
Waste-Bins Small
Dandent
보관됨

Waste-Bins Small

Waste bin on wheels, 60 liters.
기술 사양
  • 특징 참조AFB110
  • 제품군Wastebin
  • 제품분류Healthcare
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)470
  • 너비(mm)430
  • 깊이(mm)375
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 설명Waste bins