제품 게시
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
    HEWI

    Waste bin, 3 litres, 950-05-30501

    별점 4.7/54.7(36 리뷰)
    Waste bin - cylindrical body - capacity 3 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable black inner bin made of synthetic material - floor standing, operated via foot pedal - height 265 mm, diameter 170 mm - made of stainless steel, matt black coating
    기술 사양
    • 특징 참조950-05-30501
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)265
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)231
    관련성
    • 주 재료Powder Coatings
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011189
    • ETIM 이름Garbage bucket
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units