제품 게시
DANOCRET PROTECT FLEX
Danosa

DANOCRET PROTECT FLEX

Bicomponent waterproofing mortar. Elastic waterproofing coating, with an excellent bonding to the support. Recommended for walk-on roofs on different supports.

사양
  • Concrete structures, balconies, terraces, bathrooms, kitchens and pools watherproofing flexible mortar.

기술 사양
  • 특징 참조danocret_protect_flex
  • 제품군Liquid waterproofing
  • 제품분류Installations
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Mortar
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류건물 요소 프록시
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_53_96
  • Uniclass 2015 설명Waterproof mortars
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 14 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass 번호23-13 25 17
  • OmniClass 제목Waterproofing