제품 게시
DANOPRIMER PU
Danosa

DANOPRIMER PU

Low viscosity solvent-free monocomponent polyurethane primer, with excellent adhesion and high impact resistance.

사양
  • Low viscosity and high adhesion in various supports, mainly low porosity.

기술 사양
  • 특징 참조danoprimer_pu
  • 제품군Liquid waterproofing
  • 제품분류Installations
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리우레탄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류자재
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_86_67
  • Uniclass 2015 설명Polyurethane (PU) resins
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 57 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • OmniClass 번호23-13 25 17
  • OmniClass 제목Waterproofing
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings